Disponible en 4 diseños y tipos de montaje.
Joyas Uno Colgante Capas Smokey gris s
Producto colgante para montaje en carril SKU: 912500108942 Colgante de superficie SKU: 912500108936
Joyas Dos ColgantesCapas Gris ahumado sColgante de carril SKU del producto: 912500108943Pendiente de superficie SKU: 912500108937

Descripción
Jewels Smokey grey. Un colgante de lujo que brilla con belleza todos los días. Con el colgante Bottle, la luz se transforma en una nueva forma de iluminación de lujo. La forma de esta lámpara es tan única como el diseño
Especificaciones
Especificaciones
- luminaria decorativa impresa en 3D con un bello efecto brillante
- Portalámpara E27
- Producidas todas las piezas impresas con al menos un 65% de material biocircular equilibrado en masa
Operativo
Certificaciones
CEEPD
Clase de protección
IP20 / IK02 Clase eléctrica II
Garantía
5 años
Sostenibilidad
Material
-> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa
Tipo de fuente de luz
Bombilla E27, no incluida
Descargas
Jewels Smokey Grey