Designed by
Sebastian Bergne





Sebastián Bergne
El diseñador industrial británico Sebastian Bergne es famoso por hacer especiales los objetos cotidianos con su enfoque esencial y humano del diseño. La versatilidad de Sebastian le permite a él y a su equipo trabajar de diferentes maneras. Como servicio externo de diseño industrial para marcas internacionales, como diseñador y proveedor de objetos a medida para restaurantes, minoristas y particulares, como director artístico para marcas nuevas o establecidas o incluso como productor de su creciente colección de ediciones de estudio.

Descripción
Serenidad resplandeciente modelada por la luz.
Experimente el encantador resplandor de Gleam, una lámpara colgante con bombilla, diseñada por Sebastian Bergne. Con un aspecto único inspirado en los heptágonos, puede elegir entre el diseño inflado para conseguir un efecto atrevido y dimensional, o el diseño desinflado para una sofisticación elegante.
Disponibles en tres tamaños, cada diseño se alinea con el grano de impresión 3D para lograr una estética perfecta. Además, las piezas impresas están fabricadas con material biocircular certificado ISCC Plus, lo que las convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente.
Tanto si desea crear un ambiente acogedor en su hogar como añadir un elemento único a su local de hostelería, Gleam es el complemento perfecto.
Especificaciones
Especificaciones
- luminaria decorativa impresa en 3D
- Portalámpara E27
- Producidas todas las piezas impresas con al menos un 65% de material biocircular equilibrado en masa
- En 3 tamaños disponibles
- Disponible con montaje de tejadillo y adaptador de carril
Operativo
CE, EPD
5 años
Sostenibilidad
-> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa
Bombilla E27, no incluida
Descargas
Gleam