Designed by
Florent Coirier





Florent Coirier
Florent Coirier est un designer parisien né à Nantes en 1983. Il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en design produit de l'ENSAAMA Olivier de Serres et d'un Master of Design de BIAD - BCU.Florent a travaillé avec de grandes agences de design et travaille aujourd'hui en freelance pour des marques internationales comme EMU, Serralunga et Ligne Roset. Il a remporté le RED DOT AWARD (2019) et le GOOD DESIGN AWARD (2018). Les designs de Florent sont pratiques, fonctionnels et respectueux de l'environnement, développés en étroite collaboration avec les fabricants.

Description
La conception modulaire de l'éclairage prend forme. Puzzle allie performance, durabilité et langage visuel audacieux dans un concept modulaire saisissant. Le luminaire suspendu se caractérise par un effet lumineux sans ombre, une préparation intelligente du système et une esthétique moderne. Conçu par le célèbre designer Florent Coirier et réalisé grâce à une technologie d'impression 3D de pointe, Puzzle constitue une nouvelle référence en matière de luminaires circulaires. Puzzle établit une nouvelle référence en matière de conception d'éclairage circulaire grâce à ses pièces imprimées fabriquées à partir de matériaux PET recyclés à 75 %. Lancée dans des tailles de suspension linéaire de 1,2 et 1,5 mètre, Puzzle est parfaitement adaptée aux environnements de bureau. Il offre des performances conformes aux normes de bureau et une lueur douce et homogène qui renforce la concentration et améliore l'aménagement de l'espace de travail. Sa géométrie élégante et ses fonctionnalités prêtes à l'emploi le rendent aussi intelligent qu'il en a l'air.
En savoir plus sur le concept Puzzle >
Spécifications
Caractéristiques principales
- Montage suspendu avec différents accessoires pour les faux plafonds et les plafonds en béton
- Effet de lumière unique grâce à la double paroi imprimée et au matériau transparent
- Différentes recettes de lumière : 3000K, 4000K, CRI 90
- Conformité des bureaux
- Efficacité : jusqu'à 157 lm/w
- Taille : 4 pieds et 5 pieds
- Lumens : 4000 et 5000 lumens
- Options du pilote : PSU (non gradateur) / DIA (Dali Interact Dimming) / WIA (Wireless Interact dimming) / SIA (Sensor ready driver)
- Maintien du flux lumineux (EN-IEC62722-2-1) à la durée de vie utile médiane : 72 000 heures à L80 @ 25°C Ta
- Imprimé avec 75 % de matériaux PET recyclés
- Imprimé en Europe
Opérationnel
IP20 / IK04Classe électrique II
10°C à 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ans
Dessin schématique de la lumière

Driver variants

Non dimming (PSU)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Upgradable SC200sensor (U4)

Upgradable SC1500 multi-sensor (U5)
Optique
Module LED
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI 90 SDCM<2
72 000 heures* à L80 @ 25°C
Électricité
220-240vac
50-60Hz
0.9
< 10 % à 50 000 heures pour Tambient 25°C
PSU (non gradateur)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)U4/U5 ( Interact avec capteur intégré)
Durabilité
Téléchargements
Puzzle