Designed by
Basten Leijh




Basten Leijh
Il travaille selon une méthodologie qu'il a lui-même élaborée. La durabilité est au cœur de cette méthode, dans laquelle le processus d'élaboration d'un projet est aussi important que le projet lui-même. Basten Leijh travaille pour des entreprises d'architecture d'intérieur et des entreprises techniques et peut s'appuyer sur un vaste portefeuille de projets réussis. Des solutions d'intérieur innovantes et durables (mobilier, systèmes de traitement des déchets) aux concepts d'éclairage spéciaux et aux bicyclettes.

Description
Habillez votre espace | Conçu par Basten Leijh
Inspirée par les tissus superposés de la mode, Cloak est une suspension à ampoule conçue par Basten Leijh qui offre flexibilité et individualité dans le design.
Chaque pendentif est doté de deux ceintures réglables qui peuvent être positionnées selon vos préférences. La ceinture extérieure offre deux styles d'éclairage : la ceinture blanche translucide fournit une lueur douce, et les ceintures opaques colorées créent un effet d'éclairage en couches. Ces lampes sont légères et faciles à installer dans n'importe quel environnement.
De plus, les pièces imprimées en 3D de la suspension sont fabriquées à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, ce qui en fait un choix écologique pour ceux qui souhaitent réduire leur empreinte carbone.
Que vous souhaitiez créer une atmosphère chaleureuse dans votre salon ou donner du style à un espace commercial, cette suspension est une solution d'éclairage polyvalente qui répondra à vos besoins.
Spécifications
Caractéristiques principales
- luminaire décoratif imprimé en 3D avec un bel effet lumineux
- Douille à base d'ampoule E27
- Toutes les pièces imprimées sont composées d'au moins 65 % de matériaux bio-circulaires à masse équilibrée
- Disponible en 4 couleurs avec un auvent blanc et un adaptateur de rail
Opérationnel
DOCEPD
5 ans
Durabilité
-> Plastiques bio-circulaires recyclés ou équilibrés en masse
E27 Ampoule, non incluse
Téléchargements
Cloak